Vabos guía guidelite

Largas distancias de viaje rentables de hasta 150 m

Ventajas de guidelite:

  • Para aplicaciones con bajas frecuencias de ciclo, bajas velocidades y cargas adicionales
  • Resistencia a la corrosión: Completamente hecho de componentes plásticos
  • Rentable: Disponible como sistema de kit de construcción con e-chain®
  • Ahorro de tiempo: Instalación fácil y rápida
  • 2 versiones de conjuntos de montaje: con travesaño para un ancho fijo, o con perfil C para un espectro de ancho
E2 Rollenkette no guía

Para los siguientes igus® Series

  • E2/000 (2500, 2700, 3500)
  • E4.1 (E4.21, E4.28, E4.32)
  • 1 - Ángulos
  • de guía 2
  • - Barra, clip on
  • Ba = e-chain® ancho exterior
  • Bi = e-chain® ancho interior
  • BB = longitud del
  • separador A = ángulo exterior
  • de holgura B = ángulo interior de holgura B = ángulo interior libre(Las dimensiones B siempre deben ser de 1 a 4 mm más grandes que Ba de la e-chain®!)
guidelita
guidelita

guidlite | Versión 01

  • Conjunto de instalación con separador para un ancho fijo, que consta de
    • Número de pieza 9GL.64.50.450.XX
  • 2 x angulo-soporte guía + 1 x separador
    • Parte No.(XX = índice de ancho para separador) Kit
  • de raíl guía (izquierda y derecha)
    • Número de pieza 9GL.64.30.2000
  • en la longitud mostrada (estándar: 2,000 mm)
  • Módulo de alimentación que guía hacia abajo el tramo superior de la cadena electrónica®, 2000 mm
    • Número de pieza
  • 9GL.64.80.serie.450.xx Solo para cadenas eléctricas de rodillos serie 2700R y 3500R con entrada central
    • (XX = índice de ancho para separador)
  • Apéndice número de parte con número de pieza el índice de ancho XXX que se muestra en la tabla.
    • Ejemplo: 9GL.64.50.450.05

Principios de alimentación

Para los siguientes componentes igus® Serie

  • E2/000
    • 1500, 2500, 2700, 3500
  • E4.1
    • E4.21, E4.28, E4.32
  1. guía
  2. guía de plástico M8 Juego de
  3. tornillos C-perfil
guidelita
guidelita

guidlite | Versión 02

  • Conjunto de instalación con perfiles C, que consta del
    • número
  • de pieza 9GL.64.50.LLL de 2 x ángulo de guía + 1 x perfil C + juego
    • de tornillos M8(LLL = longitudes C-Profil)
  • Juego de rieles guía ( derecha e izquierda)
    • Número de parte 9GL.64.30.2000
  • en la longitud mostrada (estándar: 2,000 mm)
  • Módulo de alimentación que guía hacia abajo el tramo superior de la e-chain®, 2000 mm
    • Número de parte 9GL.9GL.64.80.Serie. LLL
  • Solo para e-chains® de rodillos serie 2700R y 3500R con entrada
    • central(LLL =
  • longitudes C-Profil) Anexe el número de pieza con la longitud del perfil C LLL indicada en el lado derecho de la mesa.
    • Ejemplo: 9GL.64.50.175

Discuta su proyecto con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente