Desafío En la fabricación de concreto, las averías de la máquina hacen que las líneas de producción enteras se detengan. Las reparaciones prolongadas, especialmente por fallas de cables, corren el riesgo de que el concreto endurecido dañe las máquinas, lo que requiere una limpieza costosa. Los cables utilizados anteriormente tenían una vida útil máxima de un año, causando interrupciones frecuentes.  Solución La fábrica cambió a cables de control TPE chainflex® de flexión continua (CF9 y CF10), conocidos por su durabilidad y alto rendimiento de flexión en entornos exigentes.

Soluciones de portacables para la fabricación de concreto

Sin fallas durante 10 años

Desafío

Solución

  • Resultados Confiabilidad inigualable: Vida útil extendida de 1 año a 10 años sin fallas.
  • Productividad mejorada: menor downtime y evitado demoras costosas.
  • Eficiencia de costos: Minimiza los gastos de mantenimiento y reemplazo. Los cables igus®

Comprar cables de control chainflex®

Cables de control de PVC

Cable de control de PVC CF5
  • Para aplicaciones de servicio pesado
  • Retardante de llama
  • Sin silicona
  • aceite según DIN EN 50363-4-1

Cables de control PUR

Cables de control PUR CF77-UL-D
  • Para aplicaciones giratorias
  • Refrigerante, hidrólisis, microbio y UV Retardante
  • de llama Halógeno, silicio y PVC
  • Libre de aceite según DIN EN 50363-10-2

Cables de control TPE

Cables de control CF9 TPE
  • Para aplicaciones más pesadas Hidrolisis flexible
  • a baja
  • temperatura, microbio, refrigerante y UV resistente
  • a halógenos, silicio y PVC
  • libres de aceite según DIN EN 60811-404

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente