herramientas igus®, accesorios- Según la norma Intercontec

Alicates de engarzado manuales

Inserto de posicionamiento

Alicates engarzado para SERIES M17

Alicates de engarzado manuales

Alicates de engarzado alternativos para A o C

Alicates de engarzado alternativos

Alicates de engarzado manuales

Posicionamiento

Posicionamiento

Posicionamiento

Posicionamiento

Posicionamiento

Posicionamiento

Posicionamiento

Posicionamiento

Alicates engarzado para SERIES C

Alicates de engarzado manuales

Posicionamiento

Alicates engarzado para SERIES C

alicates de engarce neumáticos

Inserto de engarzado para alicates de engarzado neumáticos

Contactozona de engarzado
Pin Ø 2,0 mm Arbuje Ø 3,6 mm1,5/2,5 mm² 1,5/2,5 mm²
Pin Ø 3,6 mm Arbuje Ø 3,6 mm4,0/6,0 mm²
Pin Ø 3,6 mm Arbuje Ø 3,6 mm10,0 mm²
Pin Ø 3,6 mm Arbuje Ø 3,6 mm16,0 mm²

Localizador para alicates de engarce neumáticos

Contactozona de engarzado
Pin Ø 2,0 mm Arbuje Ø 2,0 mm1,5/2,5 mm² 1,5/2,5 mm²
Pin Ø 3,6 mm Arbuje Ø 3,6 mm1,5-10,0 mm²
Pin Ø 3,6 mm Arbuje Ø 3,6 mm1,5-16,0 mm²

Alicates engarzado para SERIES S y D

Engarzadoras a batería
Inserto de engarspadopara 10 mm², 16 mm²
Inserto de engarspadohasta 25 mm²
Inserto de engarspadohasta 35 mm²
Inserto de engarspadohasta 50 mm²

Herramienta de prensado para Y-conTool-11

Herramienta de desmanto de cables

Ayuda de montaje

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente