Retardante de llama
resistente al aceite
Radio mínimo de flexión: 7,5 x diámetro del cable
Resistente a aceites y refrigerantes ignífugos
Sin halógenos
Resistente
a muescas, resistente a la hidrólisis y
resistente a microbios Radio de curvatura mínimo: 7,5 - 10 x diámetro del cable
Resistente a aceites y refrigerantes
retardante
de llama Radio de
curvatura mínimo: 6,8
- 7,5 x Diámetro del cable
Resistente al aceite
Escudo general
de llama
Radio de flexión mínimo: 6,8
blindado
Resistente a aceites y refrigerantes Resistente a muescas ignífugo Resistente a
hidrolizado y microbenal
Radio mínimo de flexión: 7,5 - 10 x Diámetro del cable
resistente al
aceite Bio-oleoresistente a
PVC y halógenos Resistente
a hidrolización y microbena
al aceite ignífugo
Radio mínimo de flexión: 15 x Diámetro del cable
resistente al aceite, ignífugo, libre de halógenos Resistente a la hidrólisis y resistente a microbios Radio de curvatura mínimo:
7,5 x diámetro
del cable
retardante de
llama Sin halógenos
Resistente a muescas, resistente a la hidrólisis y
para requisitos de carga media
apantallado
Resistente a aceites y refrigerantes Resistente a muescas
ignífugo
Resistente a
hidrolizado y microbenresistente a
PVC y sin halógenos
Radio de curvatura mínimo: 10 x diámetro del cable
Retardante de llama Radio mínimo de
flexión
: 15 x Diámetro del cable
de llama Radio
mínimo de curvatura: 7,5
- 10 x diámetro del cable
para requisitos
de carga media
blindado Resistente al aceite
retardante de llama
Radio mínimo de flexión: 10 x diámetro de cable
,
Radio
- 15 x diámetro del cable
(* hasta 10 cortes del mismo tipo)
Servicio al Cliente:Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00Chat en vivo: 24 horas