Resistente a aceites y refrigerantes Escudo
general Resistente a
muescas, resistente a la hidrólisis y
resistente a microbios Chaqueta intermedia sobre la base de PUR
Radio mínimo de flexión: 7,5 - 10 x Diámetro del cable
Protente
general ignífugo
resistente al aceite Cubierta
intermedia sobre
base de PVC Radio mínimo de flexión: 7,5 - 15 x diámetro del cable
Resistente a aceites y refrigerantes
retardante de
llama Sin halógenos
Resistente a muescas, resistente a la hidrólisis y
resistente a microbios Radio de curvatura mínimo: 10 x diámetro del cable
Escudo general
resistente al aceite
Retardante de llama Radio
mínimo de flexión: 10
- 15 x diámetro de cable
(* hasta 10 cortes del mismo tipo)
Servicio al Cliente:Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00Chat en vivo: 24 horas