Resistente a aceites y refrigerantes Escudo
general Resistente a
muescas, resistente a la hidrólisis y
resistente a microbios Chaqueta intermedia basada en PUR
Radio mínimo de flexión: 7,5 - 10 x Diámetro del cable
Resistente al aceite
Escudo general
retardante
de llama
Radio de flexión mínimo
: 15 x diámetro del cable
, ignífugo, blindado
Revestimiento
intermedio sobre la base de PVC Radio mínimo de
flexión: 7,5 -
15 x diámetro del cable
ignífugo resistente
al aceite Chaqueta intermedia basada en PUR
Radio de flexión mínimo: 7,5 - 10 x diámetro del cable
ignífugo
Radio mínimo de flexión
Cubierta intermedia
apantallada ignífuga
resistente
al aceite sobre la base de PVC
Radio mínimo de flexión: 7,5 - 15 x diámetro del cable
Resistente a aceites y refrigerantes
blindado
Para uso intensivo
Chaqueta intermedia sobre la base de TPE Radio de
flexión mínimo
: 7,5 x diámetro del cable
retardante de llama
Escudo general Resistente
a muescas, resistente a la hidrólisis y
resistente a microbios Radio de curvatura mínimo: 5 - 12 x diámetro del cable
,
Radio
mínimo de curvatura:
7,5 - 15 x diámetro del cable
(* hasta 10 cortes del mismo tipo)
Servicio al Cliente:Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00Chat en vivo: 24 horas