engalado según los estándares de Baumüller

Chainflex® ReadyCable® - cables de accionamiento

Enganchados según los estándares de Baumüller

Cable servo PVC 15 A

Cable servo de PVC Chainflex® 15 A Baumüller

Cable servo PUR 15 A

Cable servo Chainflex® PUR 15 A Baumüller
Cable servo de PVC Chainflex® 50 A Baumüller

Cable servo PVC 50 A

Cable servo PUR 50 A

Cable de resolver PUR

Cable solucionador de PVC Chainflex® Baumüller

Cable solucionador de PVC

Cable solucionador Chainflex® TPE Baumüller

Cable de resolver TPE

Cable codificador de pulso PUR

Cable codificador de impulsos de PVC Chainflex® Baumüller

Cable codificador de pulso de PVC

Cable codificador de impulsos Chainflex® TPE Baumüller

Cable codificador de impulsos TPE

Cable alimentador PUR

Cable alimentador de PVC Chainflex® Baumüller

Cable de alimentación de PVC

Cable servo PVC 20 A

Cable servo PUR 20 A

Cable servo PVC 21 A

Cable servo PUR 21 A

Cable servo PVC 28 A

Cable servo PUR 28 A

Cable servo PVC 36 A

Cable servo PUR 36 A

... Sin cantidad mínima de pedido, 1,040 tipos de stock, sin costos de corte*...

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente