CF280.UL.H.D

Cable híbrido adecuado para unidades Bosch Rexroth MS2N Series

Tech up
  • Ahorra alrededor del 40% de espacio de instalación en la cadena
  • Intercambio seguro de datos entre el motor y el sistema codificador
  • Vida útil garantizada en e-chains® para un cable híbrido adecuado para unidades Bosch Rexroth
Tech up
  • Reducción de los cables utilizados en un 50%
  • Reducción del espacio de instalación para la tecnología de conectores
Prueba
  • : CF280.UL.H.D con elemento bus con un radio de curvatura extremadamente pequeño en aplicación en serie, en uso con éxito por más de cinco años
  • Calcular la vida útil del cable [Link extid="427" title="online"]
Sostenibilidad
  • El peso del material (plástico + Cu) es 43% menor que el de los cables separados del servo y del sistema de medición

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente