CFROBOT8.MÁS

... 360 grados ahora también para bus CAN y Ethernet hasta CAT6A...

Tech up
  • El ángulo de torsión se duplica a 360°/m
  • 23,5% más fino de diámetro
Tech up
  • Vida útil extendida gracias a un ángulo de torsión más grande
  • Calcula la vida útil del cable en línea: [Link extid="427" title="igus.eu/chainflexlife"]
Prueba
  • prueba (No. 4888) CFROBOT8.PLUS.045 con más de 15 millones de ciclos. Trazos probados con éxito con transmisión completa de datos
Sostenibilidad
  • igus® ha sido inversionista en Mura Technology desde el principio y está avanzando en el reciclaje químico. De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos: indefinido

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente