CF38

Cable de motor TPE de gama alta sin conductor protector

Tech up
  • Aplicaciones de baja temperatura hasta -35°C posibles gracias a la cubierta exterior TPE
  • Se puede utilizar en la e-chain® en viajes largos de hasta 400m y con el radio de curvatura más pequeño de 7.5 x d gracias a la calidad de alta gama
  • Reemplazo completo para productos predecesores CF35.UL.O.PE posible
Tech up
  • La vida útil aumentó un 25% a 12,5 millones de golpes dobles garantizados y con aprobación UL
  • Disponible en stock
Prueba
  • No. 4904: CF38.250.04 probado con éxito con 43 millones de golpes
  • Calcular la vida útil del cable [Link extid="427" title="online"]
Sostenibilidad
  • La sostenibilidad, gracias a una vida útil más larga, es práctica la protección de los recursos, mejora de la eficiencia económica y la protección del medio ambiente

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente