Cable de control con 100 millones de ciclos garantizados

CFSPECIAL192

Durabilidad más larga garantizada con 100,000,000 ciclos o un factor de flexión de 3xd

Tech up

  • Factor de flexión reducido a 3xd
  • Ahorro del 25% en espacio de instalación
  • Todos los productos anteriores pueden ser reemplazados por completo

costos

  • Vida útil extendida en 250% a 100.000.000 ciclos
  • Disponible en stock

Prueba de prueba

  • (No. 5002) Se está realizando
  • Desarrollo de materiales basado en miles de millones de movimientos en el laboratorio de pruebas interno de igus

Sostenibilidad

  • La sostenibilidad, gracias a una vida útil más larga, es práctica la protección de los recursos, mejora de la eficiencia económica y la protección del medio ambiente

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente