Cable de motor CF con 90 grados

Cables para motor chainflex® ahora con aprobación de temperatura más alta para 90°C y 1000V

Tech up
  • Mayor estabilidad de temperatura del aislamiento cuando se utiliza un conector pequeño en el rango de prensado
Reducción de costos
  • Seguridad para su uso con conectores extremadamente pequeños
  • Con una garantía de 4 años
  • Reduzca los costos de proceso con las herramientas en línea de igus
Prueba
  • de estilo UL
  • probado en la
  • calculadora de vida útil de laboratorio chainflex®
Sostenibilidad
  • Más sobre la contribución de igus a

productos igus en uso: probados miles de veces...

Cable de motor en uso

¿Por qué chainflex®? Porque nuestros cables de motor reducen costos y mejoran la tecnología

comprobación de precio de chainflex para cables de motor

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente