cable de control chainflex

Primer cable IO-Link girable con garantía de hasta 4 años para torsión y cadena electrónica

Tech up

Tech up

Reducción de costos

Reducción de costos

Prueba

Prueba

Sostenibilidad

Sostenibilidad

  • El uso de componentes inteligentes conectados al robot, conduce a una mayor disponibilidad del equipo y una mayor usabilidad del conmutador de límite.
  • igus apoya la economía circular de los plásticos y está invirtiendo en reciclaje químico
Cables ini en uso
igus® Número de parteNúmero de núcleos y sección transversal nominal del conductor [mm²]Diámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CF77.UL.03.05.INI 5 x 0,34 6,01735
CF77.UL.03.05.INI. D 5 x 0,34 6,01735

Reduzca significativamente los costos del ciclo de vida con la selección correcta de cables

Reduzca los costos del ciclo de vida con la selección correcta de cables

Hojas de datos de chainflex

Hojas de datos del producto

Garantía Chainflex de 4 años

Cables INI enganados

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente