Banner

Cables híbridos adecuados para unidades Siemens con OCC

Ahorro de costos a través de gama de productos adición con material de cubierta exterior de PVC

¿Cuáles son las ventajas de los cables de accionamiento híbridos?

cables igus en prueba de carga

Sus beneficios de un vistazo

Triángulo Tech up

Tech up

Triángulo de reducción de costos

Reducción de costos

Cuadrado de prueba

Prueba

Sostenibilidad del círculo

Sostenibilidad

Adición de la gama de productos en 2022 con cubierta exterior de PVC

cables servo híbridos Siemens (cables básicos)

Número de parte del fabricanteMaterial de la chaquetaigus® Número de parteTipo de cableNúmero de núcleos y sección transversal nominal del conductor [mm²]Ø exterior [mm]Radio de curvatura
NUEVO 6FX_002-8QN04PVCMAT97515129Cable básico4G0.34+ (2x0.34) C+ (4xAWG26) C)10,010,0xdPedir
6FX_002-8QN04PURRMAT98515147Cable básico(4G0.34+ (2x0.34) C+ (4xAWG26) C) C10,010,0xdPedir
NUEVO 6FX_002-8QN08PVCMAT97515130Cable básico(4G0.75+ (2x0.5) C+ (4xAWG26) C) C)11,010,0xdPedir
6FX_002-8QN08PURRMAT98515148Cable básico(4G0.75+ (2x0.5) C+ (4xAWG26) C) C)11,010,0xdPedir

Cables servo híbridos Siemens (cables de extensión)

Número de parte del fabricanteChaqueta materialigus® Número de parteTipo de cableNúmero de núcleos y sección transversal nominal del conductor [mm²]Ø exterior [mm]Radio de curvatura
NUEVO 6FX_002-8QE04PVCMAT97515131Cable de extensión(4G0.34+ (2x0.34) C+ (4xAWG26) C) C10,010,0xdCantidad de pedido
6FX_002-8QE04PURRMAT98515149Cable de extensión(4G0.34+ (2x0.34) C+ (4xAWG26) C) C10,010,0xdPedir
NUEVO 6FX_002-8QE08PVC MAT97515132Cable de extensión(4G0.75+ (2x0.5) C+ (4xAWG26) C) C)11,010,0xdCantidad de pedido
6FX_002-8QE08PURRMAT98515150Cable de extensión(4G0.75+ (2x0.5) C+ (4xAWG26) C) C)11,010,0xdPedir

Cables híbridos adecuados para Siemens OCC con cubierta exterior PUR

Cables servo híbridos Siemens (cables básicos)

Número de parte del fabricante Chaqueta materialigus® Número de parteTipo de cableNúmero de núcleos y sección transversal nominal del conductor [mm²]Ø exterior [mm]Radio de curvatura
6FX_002-8QN04PURRMAT98515147Cable básico(4G0.34+ (2x0.34) C+ (4xAWG26) C) C10,010,0xdPedir
6FX_002-8QN08PURRMAT98515148Cable básico(4G0.75+ (2x0.5) C+ (4xAWG26) C) C)11,010,0xdPedir

Cables servo híbridos Siemens (cables de extensión)

Número de parte del fabricanteChaqueta materialigus® Número de parteTipo de cableNúmero de núcleos y sección transversal nominal del conductor [mm²]Número de núcleos y sección transversal nominal del conductor [mm²]Radio de curvatura
6FX_002-8QE04PURRMAT98515149 Cable de extensión(4G0.34+ (2x0.34) C+ (4xAWG26) C) C10,010,0xdPedir
6FX_002-8QE08PURRMAT98515150Cable de extensión(4G0.75+ (2x0.5) C+ (4xAWG26) C) C)10,010,0xdPedir

Encuentre el cable de transmisión correspondiente

Se vende a pie con tecnología híbrida

Sistemas de suministro de energía listos para la conexión

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente