CF211

Sistema de medición FANUC para ambientes secos

Tech up
  • Ampliación de la gama de cables del sistema de medición CF211 para más opciones en tecnología de accionamiento adecuada
  • certificación UL para uso mundial
Tech up
  • selección del PVC como el material de la cubierta exterior garantiza un ahorro del 35.8%
  • Reducción del tiempo de inactividad gracias a la información clara sobre la vida útil
Prueba
  • 36 meses de garantía chainflex®: certificado UL
  • No. de prueba 6064: CF211 con más de 18 millones de golpes (radio de curvatura: 75mm)
  • Calcule la vida útil del cable
Sostenibilidad
  • igus® ha sido inversionista en Mura Technology desde el principio y está avanzando en el reciclaje químico. De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente