CF270.UL.D

Ahorre 10% de espacio de instalación y utilice las nuevas tendencias de conectores

Tech up

Tech up

Reducción de costos

Reducción de costos

Prueba

Prueba

  • Testado en el laboratorio de pruebas más grande (3,800m²) de su tipo para cables en aplicaciones móviles
  • Prueba 4831 con más de 18 millones de golpes a 9.1xd
  • Certificaciones: UL AWM Estilos 3646 y 21223 con 1,000V y 80°C
  • Calcula la vida útil del cable en línea:
Sostenibilidad

Sostenibilidad

  • Ligero significa requisitos de energía reducidos para el movimiento
  • igus® ha sido un inversor en Mura Technology desde el principio y está avanzando en el reciclaje químico. De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos:
Número de parte Número de núcleos y sección transversal nominal del conductor [mm²]Diámetro exterior [mm] Índice de cobre [kg/km] Peso [kg/km]
CF270.UL.15.15.02.01.D (4G1.5+ (2x1,5) C) 11,5 146190
CF270.UL.25.15.02.01.D (4G2.5+ (2x1,5) C) 13195248
CF270.UL.40.15.02.01.D (4G4.0+ (2x1,5) C) 15260328
CF270.UL.60.15.02.01.D (G410+ (2x1,5) C) 16,5350430
CF270.UL.100.15.02.01.D (G410+ (2x1,5) C) 19541624
CF270.UL.160.15.02.01.D (4G16+ (2x1,5) C) 22789900
CF270.UL.07.03.02.02.D (4G0.75+2x (2x0.34) C) 1196151
CF270.UL.10.07.02.02.D (4G1.0+2x (2x0,75) C) 12,5 139 200
CF270.UL.15.07.02.02.D (4G1.5+2x (2x0,75) C) 12,5 162210
CF270.UL.25.15.02.02.D (4G2.5+2x (2x1,5) C) 15,5265322
CF270.UL.40.15.02.02.D (4G4.0+2x (2x1,5) C)16,5 322403
CF270.UL.60.15.02.02.D (4G6.0+2x (2x1,5) C) 18,5407505
CF270.UL.100.15.02.02.D (4G10+2x (2x1,5) C) 21604703
CF270.UL.160.15.02.02.D (4G16+2x (2x1,5) C) 24857997
CF270.UL.250.15.02.02.D (4G25+2x (2x1,5) C) 27,512191422
CF270.UL.07.04.D (4G0.75) C 8 4781
CF270.UL.10.06.D (6G1,0) C 9,587133
CF270.UL.15.04.D (4G1,5) C 978116
CF270.UL.25.04.D (4G2,5) C 10,5129173
CF270.UL.40.04.D (4G4.0) C 12,5193255
CF270.UL.60.04.D (4G6,0) C 14,5297356
CF270.UL.100.04.D (4G10) C 17495551
CF270.UL.160.04.D (4G16) C 20,5755819
CF270.UL.250.04.D (4G25) C 2511171256
CF270.UL.350.04.D (4G35) C 2815971696

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente