PROFINET FastConnect

Conéctese de forma rápida, segura y sencilla con PROFINET FastConnect

La nueva tecnología ahorra hasta un 46% del tiempo de aprovechamiento

Todos los detalles del nuevo cable PROFINET CF898.061.FC de un vistazo

igus® Número de parte Número de núcleos y sección transversal nominal del conductor [mm²] Diámetro exterior [mm] Índice de cobre [kg/km]  Peso [kg/km]
CF898.061.FC (4x0.34) C 7,0 25 72
Triangle Tech Up

Tech up

reducción del costo del triángulo

Reducción de costos

Cuadrado de prueba

Prueba

Círculo de sustentabilidad

Sostenibilidad

Cartera de chainflex®
garantía

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente