Cambiar idioma :

1.1 igus® ofrece banda de torsión para aplicaciones rotativas con movimientos circulares o espirales.
Los portacables están diseñados para manejar una amplia gama de movimientos rotativos, desde movimientos simples hasta configuraciones altamente complejas. Seleccionar el sistema de soporte de cable adecuado puede ser un desafío, pero es esencial para optimizar el rendimiento y la confiabilidad en aplicaciones rotativas.
En esta guía, exploramos tres tipos comunes de aplicaciones de movimiento rotativo y los sistemas portacables más adecuados para cada una.

1.2 Un portador de cable de cadena de energía que se utiliza para una aplicación rotativa.
En aplicaciones rotativas con abundante espacio de instalación, se puede utilizar un portacables estándar (en este caso, “estándar” significa que el portacables solo puede doblarse en una dirección). Este tipo de movimiento rotatorio tiene sus ventajas. El sistema portacables es fácil de instalar, de bajo costo y capaz de un ángulo de movimiento de hasta 450 grados.
Es importante recordar que en este tipo de aplicación rotativa, el portacables será relativamente largo y no se puede calcular la longitud. Además, en comparación con otros tipos de instalaciones, el portacables es más susceptible al desgaste y se coloca una mayor cantidad de tensión en los soportes de montaje.
Todos los portacables de cadena de energía igus®, Energy Tubes y cables flex continuos chainflex® son adecuados para este tipo de aplicación.
En aplicaciones rotativas con movimientos circulares o espirales, es importante utilizar un portacables diseñado específicamente para este tipo de movimiento. Por ejemplo, igus® 'ofrece dos tipos de portacables que son capaces de realizar movimientos circulares o espirales
.

1.3 twisterchain que se utiliza para guiar y proteger los cables en un robot de seis ejes.
twisterchain es un soporte de cable resistente que puede realizar movimientos circulares/espirales de hasta 540 grados y velocidades de rotación tan rápidas como 13 pies por segundo. Gracias a su diseño modular, los cables y mangueras son fáciles de reemplazar a través de barras transversales que se abren a ambos lados. twisterchain es ideal para aplicaciones de espacio restringido para robots articulados, máquinas de manejo, máquinas de envasado, máquinas de vidrio,
o mesas giratorias.
twisterband es un portacables compacto que puede girar 3.000 grados en un espacio mínimo. La banda twisterband guía la energía, los datos y los medios con poco desgaste y es extremadamente rentable. A altas velocidades de rotación, el portacables permanece cerca del eje. Es ideal para movimientos rotativos en los espacios más pequeños y elimina la necesidad de costosas soluciones rotatorias. La banda twisterband se puede utilizar en una variedad de aplicaciones, incluyendo equipos médicos, paseos en parques temáticos, equipos de radar y telescopio, y equipos de prueba, medición, manejo, elevación e instalación
.
En aplicaciones con espacio de instalación limitado, lo mejor es utilizar un portacables con un radio de doblado inverso (RBR). RBR se define por la capacidad de un portador de cable para viajar en dos direcciones diferentes. En comparación con los sistemas estándar y laterales, la longitud del portacables utilizada en una aplicación RBR será la más corta. Otras ventajas incluyen un ángel móvil de hasta 540 grados, la capacidad de calcular fácilmente el número de enlaces que necesitará el portacables y una mayor seguridad debido a las partes guiadas del sistema (fijas y móviles). Para los portacables con RBR, igus® recomienda un cable o manguera por compartimento (especialmente en aplicaciones de montaje lateral) y alivio de tensión para un lado del sistema
.
El siguiente video muestra un ejemplo de una aplicación RBR que utiliza un portacables de cadena de energía de igus®.
Casi todos los portacables de cadena de energía de igus® están disponibles con RBR. Ofrecemos varios de estos directamente RBR de stock, pero también podemos diseñar un sistema personalizado para aplicaciones con consideraciones especiales
.
Dado que cada aplicación rotativa suele ser diferente, recomiendo encarecidamente aprovechar nuestros servicios de consulta gratuitos.
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas