Cambiar idioma :

Ya sea que desee diseñar su propio sistema de mesa deslizante lineal o comprar uno como un conjunto listo para usar, existe una amplia variedad de productos lineales disponibles en el mercado hoy en día. Materiales como tuercas de tornillo de plomo de plástico o bronce, tornillos de bola, así como una variedad de sistemas de rodamientos de bolas accionados por correa pueden dificultar la elección
.
A continuación se presentan algunas sugerencias que podrían facilitar las cosas.
Enlaces y herramientas útiles

Figura 1: La mesa deslizante accionada por correa ZLW de igus® está disponible como una solución lista para usar.
1. Considere una solución lista para usarSiempre
tiene la opción de comprar cualquier número de componentes diferentes para ensamblar su propia correa o conjunto accionado por tornillo de plomo
.
Sin embargo, después de tener en cuenta la investigación, el diseño, el dibujo, la compra, el QC y el ensamblaje, podría haber comprado una pieza de un catálogo y diseñado varios otros aspectos de su equipo, ahorrando tiempo y costos ocultos. Si esto encaja con su diseño, comprar algo listo para usar, premontado puede ser la mejor manera
de hacerlo.

Figura 2: Rodamientos de plástico iglide® de alto rendimiento igus® 'versus tuercas de tornillo de plomo de plástico simples en una prueba de desgaste a cargas de 22.5lb, girando a 1 fps en acero laminado en frío.
2. Cojinetes plásticos versus metálicos
En igus®, fabricamos rodamientos de plástico con la creencia fundamental de que pueden ayudar a que la maquinaria dure más tiempo, a un menor costo y sin mantenimiento. Cuando utilice cojinetes de plástico en aplicaciones lineales, recuerde utilizar un espacio adecuado entre los rodamientos a lo largo del eje de desplazamiento
.
La regla general típica es usar lo que llamamos la “regla 2 a 1”, lo que significa que el centro de gravedad de las cargas y la fuerza de accionamiento (si diseñas tu propio ensamblaje), deben estar dentro de 2 x la distancia de rodamiento o menos. Por ejemplo, si tiene un espacio entre rodamientos de 10 pulgadas (centro a centro en el eje de desplazamiento), cualquier fuerza que actúe sobre los cojinetes debe estar a menos de 20 pulgadas de distancia.
Si no se sigue esta regla, es probable que tenga un efecto “parloteo” o “vinculante”. Esto es especialmente cierto con los sistemas accionados por correa, que a menudo tienen altas velocidades y aceleraciones, ya que este principio es el resultado de la fricción y la inercia. Puede comprar un conjunto con una placa más larga o un carro adicional para asegurarse de que su aplicación siga esta regla.
Para ensamblajes de tornillo de plomo que se mueven muy lentamente, o para cargas estáticas, esta regla no es tan crucial (siempre que la fuerza de accionamiento esté dentro de 2 a 1). Es posible que necesite usar rodamientos de bolas o rodamientos lubricados en aplicaciones con voladizos muy altos, o cuando la tolerancia de posicionamiento lineal debe ser inferior a +/-
0.008in.

Mesa deslizante lineal drylin® HTS
Elegir un tornillo de plomo, tornillo de bola o transmisión por correa
Algunas empresas ofrecen sistemas de husillo esférico que están diseñados para transportar cargas pesadas a altas velocidades y generalmente están diseñados para un posicionamiento extremadamente preciso. En igus®, ofrecemos una alternativa de ahorro de costos dentro de nuestros sistemas accionados por husillo de plomo y correa. Recomendamos principalmente estas mesas de tornillo de plomo para aplicaciones de posicionamiento y configuración a baja velocidad. Estas aplicaciones suelen tener velocidades menores a 60 pulgadas por minuto de movimiento continuo que requieren no menos de +/- 0,004in.
de tolerancia de posicionamiento lineal.
Los sistemas accionados por correa son más adecuados para aplicaciones con cargas de menos de 16 libras y altas velocidades de hasta 16 pies por segundo, y generalmente no se recomiendan para aplicaciones que requieren tolerancias de posicionamiento lineal de menos de +/ -0.008in.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas