Cambiar idioma :


1: Los datos de desgaste de igus® para su línea de cojinetes de anillo girador deslizante iglide® PRT se basan en cómo se desempeña en una superficie rígida.
Los rodamientos de anillo giratorio son ideales para aplicaciones giratorias y giratorias. Si bien es importante comprender el diseño y las capacidades de rendimiento de un rodamiento de anillo de giro, es igualmente importante ser consciente de cómo ciertas superficies de montaje afectan a este tipo de rodamiento
.
Ya sea que un anillo giratorio utilice cojinetes de bolas o elementos deslizantes para facilitar el movimiento, puede ocurrir una falla si se utiliza una superficie de montaje inadecuada. Si se monta sobre una base irregular, la superficie de desgaste del rodamiento del anillo de giro recibirá la mayor parte de la carga en un patrón desigual y, como resultado, sus capacidades de manejo de carga pueden verse
seriamente comprometidas. Si
bien una superficie de montaje puede parecer nivelada, especialmente si es blanda como plexiglás o una lámina delgada de aluminio por ejemplo, puede deformarse con el tiempo, especialmente con cargas en voladizo. Una superficie de acero o metal pesado es lo mejor, especialmente para aplicaciones con anillos giratorios más grandes y cargas
más pesadas.

2: El montaje del rodamiento del anillo de rodadura en una superficie uniforme y rígida ofrece el mejor rendimiento.
Desafortunadamente, las aplicaciones de campo reales a menudo no ofrecen la superficie de montaje perfecta. Por lo que es importante tener en cuenta que sea cual sea la superficie, debe ser capaz de soportar el peso del anillo girador más la carga de la aplicación
.
Aquí hay tres soluciones de montaje diferentes en orden de la más ideal a la aceptable:
.

3: Los rodamientos de anillo de rodadura iglide® PRT utilizan elementos deslizantes de polímero de alto rendimiento en lugar de rodamientos de bolas.
Es mejor usar una de estas tácticas de montaje, pero para ciertas aplicaciones, simplemente podría no ser posible. Si su única opción es montar el anillo de giro en una superficie que sea irregular o carezca de rigidez, recuerde que el desgaste aumentará significativamente (a una velocidad que depende de la aplicación) y potencialmente deformará el rodamiento. Esta deformación puede causar un efecto de unión o parloteo. No obstante, para un anillo de giro que utiliza rodamientos de bolas, la falla será casi inmediata ya que las bolas salen libres de la pista de rodadura. En comparación, un anillo de giro deslizante requerirá más torque para funcionar con el tiempo hasta que de repente no funcione
.
Enlaces y herramientas útiles

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas