Cambiar idioma :

Enlaces Útiles
6 razones para considerar el plástico

Figura 1: Los rodamientos esféricos de plástico duran más y nunca se corroerán como los tipos de metal o bronce.
Al comenzar a trabajar en un nuevo proyecto que requiere control de movimiento, una de las consideraciones más importantes es qué rodamientos usar.
Es fácil recurrir a lo que has estado usando durante años en lugar de balancear el bote con nuevas ideas o conceptos. Es posible que esté más inclinado a quedarse con rodamientos voluminosos y robustos de acero o bronce sin pensar en las ventajas de los cojinetes de plástico. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones, los rodamientos esféricos de plástico ofrecen un mejor rendimiento que sus contrapartes metálicas.
Las preguntas generales que se suelen hacer al considerar qué rodamientos son adecuados para una aplicación incluyen: ¿qué tipo de rodamientos funcionarán aparentemente en entornos difíciles; qué tipo de rodamientos pueden soportar una amplia gama de cargas, velocidades y temperaturas; y qué tipo de rodamientos poseerán las características necesarias para evitar fallas prematuras?

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas