Tornillos de plomo impresos en 3D para bandeja ajustable automáticamente en máquinas de café

  • Lo que se necesitaba: Componentes para el mecanismo de un ajuste automático de bandeja de taza para una máquina de café totalmente automática
  • Método de fabricación: Sinterizado selectivo por láser
  • Requisitos: Conformidad alimentaria, fuerza, estabilidad, buenas propiedades de operación, precisión dimensional
  • Material: iglide i6 Industria: Maquinaria expendedora Éxito de
  • la colaboración:
  • Alta resistencia a la abrasión, tenacidad, y larga vida útil, conformidad alimentaria según FDA y UE 10/2011
Mecanismo de ajuste de la altura de la bandeja de vasos, compuesto por soporte del eje y del extremo del eje

Problema

Solución

Vista frontal de la máquina de café totalmente automatizada con bandeja de taza ajustable automáticamente
iglidur I6 SLS polvo y rueda helicoidal

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente