Servicio FastLine para rodamientos lisos moldeados por inyección rápida en 2 semanas

Subir un modelo 3D (STL/STEP). Seleccione material, método de impresión y obtenga precios.

  • Elija entre más de 20 materiales de rodamientos iglide® según su aplicación, industria & requisitos
  • Todo desde 1 fuente: desde molde de inyección hasta producto final
  • Comparación de precios entre todos nuestros procedimientos de fabricación (moldeo por inyección, mecanizado, impresión 3D) para ahorrarle dinero
  • Un buen coeficiente de desgaste

Elija su material iglide®

iglide® G - excelente relación precio-rendimiento

  • Alta
  • resistencia al desgaste Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Rentable
datos de material iglide® G

iglide® J - el corredor de resistencia versátil

  • El corredor de resistencia versátil, altamente resistente al desgaste en casi todos los ejes con un coeficiente de fricción muy bajo
  • bajo desgaste con diferentes materiales del eje
  • Bajo coeficiente de fricción durante el funcionamiento en seco
  • Amortiguación de vibraciones
Datos materiales

iglide® W300 - el clásico corredor de resistencia hasta 30MPa

  • Anteriormente llamado iglide® L280
  • El corredor de resistencia clásico, muy resistente al desgaste en casi todos los ejes
  • Para una vida útil especialmente larga
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Extremadamente alta resistencia al desgaste
Datos materiales

iglide® M250 — el robusto todoterreno según DIN ISO 2795

  • El todoterreno resistente con excelente amortiguación de vibraciones
  • Resistente a la presión del borde
  • Alta resistencia al impacto
Datos materiales

iglide® P: el todoterreno rentable para exteriores

  • Sin absorción de humedad incluso con alta humedad ambiental
  • Baja absorción de
  • humedad Bajos índices de
  • desgaste Alta capacidad de carga
Datos materiales

iglide® P210 — para aplicaciones pivotantes, rodantes y más

  • Especialista en aplicaciones de pivote, laminación y más
  • Extremadamente resistente al desgaste, especialmente con cargas de hasta 20MPa en aplicaciones pivotantes
  • Versátil: buen rendimiento en muchos ejes diferentes
  • Bueno con cargas de borde
Datos materiales

iglide® J3 - el nuevo corredor

  • de resistencia
  • Especialista para cargas pivotantes y pulsantes
  • Bajo coeficiente de fricción Buena resistencia a
  • los medios Baja absorción de humedad
Datos materiales

Elija la forma y las dimensiones que necesita

Cojinete de manguito

Cojinete de brida

Arandela de empuje

Anillo de desgaste

Rodillos de correa

Rodamientos de clip


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente