igus Gleitlager Tienda en línea

Gleitlags cilíndricos con Bund

Almacenador con Bund

Gleitlager cilíndric

Almacenador cilíndrico

Annlaufscheibe

Anilla de corte

Anillo de viaje

alimentación Ø4 - Ø80 mm ab Stock Individual Medición Configurable Desde 2,96€ por caja

Clips-Gleitlager

Clipslager

Flanschbuchse

Flanschleitlager

Bundlager doble

Paquete doble

Tellerfeder

Tellerfeder

Schlitzlager

Schlitzlager

Vorgespante Flanschgleitlager

Carcasa de flanco de espesor superior

iglidur Schlitzlager con seguridad

Almacenador de acero de acero

Juego libre de juegos de cerveza con Bund

Bolsa de acero libre de juegos con barra

Nuestros productos más vendidos

iglidur J Gleitlager

Almacenado de iglidur J

  • Rebozado de resistencia a la capa de
  • trombos resistente a presión de manto resistente
  • a la presión de la corriente según DIN EN ISO 846
iglidur G Gleitlager con Bund

Guantes con Bund of iglidur G

  • Resistent con resistencia a la
  • resistencia y a la resistencia a la resistencia a la resistencia a la resistencia a la resistencia a
  • la resistencia a la tensión y la resistencia a la resistencia del precio
Espuchador de iglidur GLW

Desenganche de Iglidur X

  • Para altas temperaturas
  • Para carga estática hasta 150 MPa apta apta para
  • productos químicos
Flanschgleitlager

Esclajes de flanco de iglidur A180

  • Para artículos de medicina Para
  • contacto de la
  • vida Sehr abriebfest
Clipslager de iglidur M250

Clipslager de iglidur M250

  • Retendido por empapado según DIN 75201-B
  • Excelente
  • resistencia a la rotura y la estera
Anillo de aterrizaje de iglidur A181

Lingas de combustible de iglidur A181

  • FDA- y EU10/2011
  • conformes a la mejor capacidad de los medios de comunicación
  • para la detección de la fiebre

Tus Ventajas en nuestra Gleitlager-Onlineshop

En 24 horas se acumularán

Una

Precio del precio de la pieza 1 En nosotros no hay ninguna orden de pedido y no hay ninguna solución

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente