Transportador de servicio pesado Goldhofer AG

Transportador telescópico de servicio pesado

e-chain® permite el enrutamiento de cables de un remolque de 70 m de largo para palas eólicas

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Tres cadenas de energía de la serie E4
  • Requisitos: Enrutamiento seguro de cables en una longitud de 70 metros, guiado de un gran número de cables con un alto peso de cable
  • Éxito para el cliente: Con el E4.1, se encontró una robusta e-chain® que ofrece al cliente mucho espacio para el guiado de cables y la seguridad de planificación gracias al proceso confiable del sistema
Transportador de palas de turbina eólica de servicio pesado

Problema

Solución

Además del largo recorrido del suministro de energía, también estaba el reto del enorme paquete de cables a mover.

Vista interior del sistema telescópico. Las cadenas de energía se mueven en una guía en el interior.

Con el E4.1 se encontró una cadena energética que ofrece la robustez y espacio necesarios para el cable.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente