Protección de cable rígido triflex® R

triflex® R: resistencia resistente para la protección de cables rígidos

triflex® R: protección segura y segura del cable rígido

  • El principio E-Z permite el acceso externo y la visibilidad del cable en todo momento para un fácil acceso y mantenimiento.
  • El radio de flexión mínimo es ahora hasta 4 veces más estable, lo que garantiza una vida útil más larga del cable.
  • El sistema de conexión de nuevo diseño permite una desconexión y conexión completamente sin esfuerzo entre cada eslabón de cadena sencilla y ofrece una resistencia a la fuerza de tracción lineal un 50% más alta.
  • La capacidad de torsión entre cada eslabón de la cadena es limitada, evitando demasiada torsión en distancias cortas.

Muestras y descargas gratuitas

triflex 10 consejos

10 consejos para el suministro de energía en el robot

Catálogo de portacables robóticos:

Catálogo de portacables robóticos:

caja de muestras triflex

Caja de muestras triflex® R gratuita

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente