El rotafolio móvil - CompactChart

Flexible, innovador y ligero

Perfil

  • Lo que se necesitaba: carril guía drylin® N en combinación con carro guía
  • Requisitos: Los componentes deben ser particularmente ligeros para no aumentar significativamente el peso de carga. Además, ninguna grasa ni aceites deben contaminar el transportador. La guía lineal debe estabilizar el rotafolio y tener baja fricción. También debería ser posible ensamblar/desmontar intuitivamente
  • Éxito para el cliente: Las guías lineales utilizadas ofrecen una alta capacidad de carga, son absolutamente limpias y libres de mantenimiento y lubricación. También tienen una larga vida útil. Para el transporte de los CompactCharts, los productos de igus® son extremadamente ligeros gracias a los materiales de aluminio y plástico y ahorran mucho espacio con un ancho de sistema de 17 mm y una altura
Gráfico Compacto

Productos utilizados

Carril drylin® N NS-01-17

Carro drylin® N NW-02-17

Problema

Solución

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente