Cambiar idioma :

Cada válvula de cierre consta de un actuador y un elemento actuador (= válvula). Su alta resistencia química y su libertad de mantenimiento aseguran que nuestros productos sean ideales para el uso en tecnología de válvulas.

Ya sea bomba de refrigerante en el automóvil o bomba de agua de lavado en el lavavajillas: los cojinetes lisos iglide® son resistentes a los productos químicos y soportan altas velocidades de deslizamiento de hasta 6,500rpm cuando se
usan en el medio.

de
medidores Existen medidores para agua y gas en cada hogar. se pueden instalar componentes igus® como engranajes, cojinetes lisos o varillas de acoplamiento. Con materiales especiales, incluso para uso bajo el agua, encontramos soluciones para cada aplicación.

Ya sea de resorte de gas, cilindro hidráulico o neumático: con anillos guía iglide® y cojinetes lisos, las guías de pistón de baja holgura se pueden lograr
en casi todas las condiciones.

Válvula
cierre

Deslizador
® J350 para accionamiento vertical del cuerpo de cierre

Grifo

Amortiguador de cierre y acelerador

Accionamiento lineal
en formas especiales

Accionamiento rotativo
en formas especiales

Bombas de funcionamiento húmedo
La* rotación en un medio (agua, aceite, etc.) permite revoluciones de hasta 6.500 rpm

Bomba vertical

Bombas de rodillos

Medidores

Medidor de gas

Cilindro hidráulico

Cilindro neumático

de gas Rodamientos lisos de servicio pesado con brida, por ejemplo, hechos de iglide® H4 para guiar el pistón Por lo tanto, no se requieren tapas finales igubal GERM junta de horquilla con pasador como conexión del resorte de gas igubal WGRM bola angulada y junta de enchufe como conexión del resorte de gas

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas