Suministros de energía resistentes a las vibraciones

Cadenas de construcción

Resistente a las vibraciones

cadenas electrónicas tolerantes a

  • la vibración
  • Contorno exterior Resistente a la suciedad Diseño
  • robusto, eslabones de cadena entrelazados Mecanismo de retención doble, también para mangueras hidráulicas rígidas
  • Eslabones de cadena de plástico extremadamente
  • resistentes Sin tornillos, remaches o pasadores no cautivos
  • Material resistente a los rayos UV y a la corrosión hecho de plásticos reforzados con fibra de vidrio
  • Amplia gama de versiones y tamaños, 5 - 350 mm altura interior
  • Para todo tipo de aplicaciones y métodos de instalación
  • Idealmente proteger y guiar cables y mangueras

¡Discuta su proyecto con un experto!


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente