Cambiar idioma :
Influencia climática como en la práctica
Ubicada en el laboratorio de pruebas igus® de 29,600 pies cuadrados, la plataforma de prueba del cargador frontal opera continuamente bajo condiciones del mundo real.
El objetivo de la plataforma de prueba es evaluar varias combinaciones de cojinetes lisos y ejes para máquinas agrícolas y de construcción.
Cada prueba se realiza para comparar directamente las combinaciones de eje y rodamiento. Los materiales iglide® se prueban en un lado y los cojinetes metálicos se prueban en el otro. Esto permite a los expertos comparar las soluciones existentes del cliente (casquillos de acero, rodamientos laminados en metal con revestimiento de teflón, cojinetes de bronce, etc.) con rodamientos iglide® libres de mantenimiento en una aplicación operativa.
Los resultados de las pruebas no solo son relevantes para las cargadoras frontales, sino que también se pueden aplicar a otras aplicaciones que manejan cargas pesadas. Generalmente, parámetros similares se pueden encontrar en todas las aplicaciones accionadas por un cilindro hidráulico.
A pedido, igus® prueba cojinetes lisos en las aplicaciones deseadas para los clientes. Hay más plataformas de prueba disponibles para adaptarse a las aplicaciones del cliente lo más cerca posible
.

iglide® Q290
Autollubricante, maneja altas cargas, compatible con varios ejes.

Descripción general del producto de los cojinetes lisos iglide®
autolubricantes y libres de mantenimiento.
**Datos básicos del equipo de prueba:
**
Caudal volumétrico del tanque
Presión de funcionamiento
Sistema de control del
motor
300 l
66 l/min
220 bar máx.
PLC de
11 kW controlado con pantalla táctil 10 "
Diversos modos posibles
Accionamientos
Operación de vibración
Max. carga
Vmax
Un solo viaje
Simple
500 kg (libremente seleccionable)
4 cycl. /min en pivote completo
Unidad
síncrona múltiple combinada de
un solo viaje
Resultados de pruebas anteriores
Plataforma de
Desgaste pivotante; modo de accionamiento único;

**Punto de rodamiento P1:**Ángulo de
pivote: 55°; Carga: 3,191 psi
Resultados de la prueba:
La baja tasa de desgaste se debe a la combinación del material de rodamiento liso iglide® Z con un eje CF53 cromado duro. El material iglide® Q290 ofrece una solución rentable y 100 por ciento libre de corrosión en combinación con un eje de acero inoxidable 304.
El ensayo con el rodamiento de acero lubricado terminó temprano, ya que el sistema comenzó a fallar
.
Plataforma de
Desgaste pivotante; modo de accionamiento único;

**Punto de rodamiento P2:**Ángulo de
pivote: 48°; Carga: 4,279 psi
Resultados de la prueba:
El material iglide® J muestra resultados consistentemente exitosos, y tiene la presión superficial permisible más baja de todos los materiales probados. Evidentemente, parecer más “duro” (cojinetes metálicos) no se correlaciona con la resistencia al desgaste. El ensayo “punto de rodamiento P1” utilizando un rodamiento de acero lubricado tampoco tuvo éxito.
Las imágenes de iglide® Z en ejes cromados duros no muestran evidencia
de daños o desgaste.
Plataforma de
Desgaste pivotante; modo de accionamiento único;

**Punto de rodamiento P3:**Ángulo de
pivote: 7°; Carga: 4,279 psi
Resultados de la prueba:
Aunque la trayectoria de deslizamiento es baja debido al ángulo de pivote de 7 grados, los casquillos de acero lubricado fallaron y la prueba se interrumpió temprano. Esto podría haber sido causado por la necesidad de lubricación adicional en ángulos de pivote más pequeños. igus® examinará esto
en pruebas adicionales.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas