Cambiar idioma :
igus® ofrece las soluciones adecuadas en el campo del suministro de energía y sistemas de guía de energía tanto para grúas rotativas como para grúas portuarias en buques y sistemas offshore.
La cadena energética de la serie E4-1 o la serie de rodillos de servicio pesado se utilizan en cadenas de pórtico (también conocidas como grúas pórtico elevadoras), que son beneficiosas principalmente debido a la operación libre de corrosión y una separación interior amigable con los cables en comparación con los sistemas festones o la cadena energética de acero. Las superficies interiores y exteriores de plástico y el pequeño espacio de soporte dan como resultado un par de fricción muy amigable para el cable entre la cadena de energía y el cable, lo que se refleja en una vida útil significativamente mayor de los cables y el sistema en comparación con la cadena de energía de acero y el festón. Además, igus® proporciona al mercado offshore y de construcción naval sistemas completos libres de mantenimiento adecuados que consisten en una cadena de energía, cables chainflex® y sistemas de canales para proporcionar sistemas completos listos para conectar y fáciles de integrar. Los diseños personalizados, especialmente de acuerdo con los requerimientos del cliente, también pueden ser planificados e implementados por el equipo de ingeniería de igus®.
Para grúas rotativas, se pueden utilizar módulos rotativos (RBR) en lugar de los anillos deslizantes habituales. Estos pueden ser particularmente beneficiosos en términos de propiedades libres de mantenimiento y modularidad en comparación con los anillos deslizantes o los sistemas de festones. En el caso de un módulo rotativo, la vida útil de los cables aumenta significativamente mediante el uso de una cadena de energía amigable para cables en combinación con un sistema de canales bien diseñado. Esto reduce el downtime y los intervalos de mantenimiento de todo el sistema hasta en un 90% en comparación con los sistemas de festones y los anillos deslizantes.
Además, se pueden integrar en el sistema medios como fluidos hidráulicos o agua, así como cables de fibra de vidrio, lo que tiene una clara ventaja sobre los sistemas de anillos deslizantes y festones. Los tiempos de entrega se reducen significativamente y se ahorra tiempo durante la planeación gracias a una gran selección de módulos rotativos estandarizados,. El equipo de ingeniería de igus® también puede responder a los requerimientos especiales del cliente al proporcionar sistemas completos listos para conectarse con el enfoque en la integración simple en la estructura del cliente y un sistema sin mantenimiento y
de larga duración.

Grúas pórtico
Largos viajes para grúas pórtico elevadoras en embarcaciones de perforación o semisumergibles.

**Grúas cercantes de patas (LEC)**Módulos de rotación de
900° para grúas que rodean patas (LEC) en naves de instalación de energía eólica.

Grúas para servicio pesado
540° módulos de rotación para grúas de servicio pesado offshore de hasta 5000 toneladas.

Grua de pluma de nudillos
Sistemas rotativos para grúas de pluma de nudillos costa afuera con 540° ángulo de rotación.

Grúas Sheerleg
Largos viajes de 164 pies y más con cadenas de rodillos igus® HD en grúas sheerleg.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas