Soluciones limpias, silenciosas y rentables para la industria de impresión en 24h.

  • Sin lubricación y sin mantenimiento
  • Insensibilidad a la impresión polvo de polvo y polvo de papel
  • Amortiguación de vibraciones
  • Silencioso
  • (32 dB (A)) Resistente a
  • la corrosión Disponible en stock
impresora

Productos para la tecnología de impresión:

Cadenas energéticas aptas para salas blancas

cadenas electrónicas para salas blancas
  • Extremadamente silencioso y de baja vibración
  • Ahorro de peso de aproximadamente 30%
  • Rentable

Cables adecuados para salas blancas

cables para salas blancas
  • Cables altamente flexibles
  • Para altas velocidades y aceleraciones
  • Garantía de hasta 4 años

Guías lineales aptas para salas blancas

Guías lineales sala limpia
  • Alta resistencia
  • Fácil instalación, libre de mantenimiento
  • Resistente a la suciedad debido al

cojinetes lisos iglide G

cojinetes lisos iglide G
  • Alta resistencia al desgaste Resistencia
  • al polvo y a la suciedad
  • Rentable

Cojinete de bolas de polímero xiros

xiros
  • Hasta 40% más barato y 60% más ligero
  • 100% autolubricante Resistente a la temperatura de
  • -40

cojinetes esféricos igubal

cojinetes esféricos igubal
  • Hasta un 80% más ligero que los cojinetes metálicos
  • Funcionamiento en seco de baja fricción
  • Resistente al polvo y

productos igus en uso en tecnología de impresión

" Virtu " impresora de gran formato

" Virtu " impresora de gran formato

instalación de serigrafía

Instalación de serigrafía

impresora de inyección de tinta de cama plana

Impresora de inyección de tinta de cama plana

Envoladoras

Envolvadoras

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente