Cambiar idioma :
Los propulsores retráctiles se utilizan hoy en día como accionamientos principales y también para posicionamiento dinámico. Los accionamientos extensibles deben suministrarse en parte con líneas hidráulicas o de agua, pero principalmente con cables de motor, mientras que se extienden y se retraen del casco del barco. Para ello, igus® ofrece una gran cantidad de tipos de cadenas de arrastre que pueden adaptarse perfectamente a los cables involucrados y permiten mantener el espacio de instalación pequeño. El bajo peso así como la resistencia a la corrosión de la cadena energética es una ventaja sobre las cadenas energéticas de acero.

Propulsor retráctilCadenas de energía
multibanda para altas cargas en viajes verticales.

Alivio de tensión especialCadenas de energía E4-1
superpuestas con cables chainflex® para mantener el espacio de instalación pequeño.

La
instalación adecuada es esencial para la vida útil de su portacables, e igus® cuenta con un equipo de ingenieros dedicados listos para ayudarle en cada paso del camino. Desde la inspección del sitio, hasta la instalación, hasta la modernización completa, nuestro equipo asegurará la vida útil más larga posible para su sistema de soporte de cable.
¡Contáctenos al (800) 521-2747 para discutir su proyecto hoy mismo!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas