Cambiar idioma :
Se utilizaron catorce cojinetes esféricos con extremo de varilla roscada macho igubal® en el varillaje de dirección de un automóvil aéreo. Los cojinetes esféricos proporcionan una alta rigidez (lo que significa que permiten que el automóvil mantenga la estabilidad de la dirección a altas velocidades), un funcionamiento en seco sin mantenimiento y son de bajo peso. De esta manera, se reduce el peso del carro aéreo en más de 1.5 kg, correspondiente a un aumento en el alcance de crucero de unos 100 km.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas