Dispositivo de alivio de tensión del cable de la grúa

Dispositivos de alivio de tensión para cadenas energéticas

Dispositivos de alivio de tensión Chainfix

igus® propia serie de productos Chainfix

  • igus® Chainfix reduce la altura total debido a la altura óptima de la carcasa Durabilidad
  • a largo plazo para aplicaciones dinámicas debido a elementos de ajuste a presión mejorados
  • Idoneidad para la integración en el elemento de conexión KMA Montaje que
  • ahorra espacio y tiempo
  • Posibilidad de entrega para sistemas completos con cables y dispositivo de alivio de tensión ensamblado
  • Pie mejorado para facilitar la instalación en el perfil C
Clips de correa Chainfix

Clips de correa igus® Chainfix

  • Altura optimizada debido a la carcasa recién desarrollada Pie
  • mejorado para facilitar la instalación en el perfil C
  • Buenos efectos visuales debido al cuerpo de la carcasa negro y tornillos roscados negros Fácil de montar debido a los tornillos de fijación
  • que se atornillan
dispositivo de alivio de tensión de ajuste a presión

Elementos de ajuste a presión igus® - Altura total reducida debido al tornillo de fijación y la altura óptima de la carcasa

  • larga superficie de soporte mejora la estabilidad del clip de la correa La
  • alta rigidez inherente aumenta la seguridad de funcionamiento Las
  • nervaduras integradas evitan que el cable se desprenda del dispositivo de alivio de
Clips de correa igus®

Nuevo abrevadero de presión, abrevadero de apareamiento y abrevadero de prensado con nervaduras para una mejor durabilidad a largo plazo

Tres veces mayor resistencia a la tracción que con clips de correa tipo estándar

  • A. Clip de correa tipo estándar hecho de acero galvanizado en caliente, doble cuenco y abrevadero de prensa de plástico resistente a los impactos (Art. no. CF14-1-Z, elementos estándar)
  • B. Clip de correa como se describió anteriormente, doble cuenco y abrevadero de prensado de igumid G (Art. no. CFY14-1)
  • C. Clip de correa " Chainfix ", abrevadero de apareamiento y abrevadero de prensado fabricado en igumid G (Art. no. CFX14-1
Comparación de clips de correa

Clip de correa de tipo estándar

Clip de correa Chainfix

Pinza de correa de acero inoxidable Chainfix

Discuta su proyecto con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente