Maquinas textiles

Polímeros de alto rendimiento sin mantenimiento y autolubricantes para la industria textil


Comprar productos igus® utilizados en textiles

xiros BB-6000

Cojinetes de bolas de ranura profunda xiros®

  • Autolubricante y sin mantenimiento
  • Ligero
  • Resistente a la corrosión Resistente
  • a la
  • suciedad Lavable
cojinetes lidur lisos

cojinetes lisos iglide®

  • Auolubricante y libre de mantenimiento
  • Resistente a la corrosión y a la suciedad
  • Alta resistencia a la presión y al desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Alta amortiguación mecánica
igubal

Cojinetes esféricos igubal®

  • Autolubricante y libre de mantenimiento
  • Extremadamente rentable
  • Insensible al polvo y a la suciedad Resistente a la
  • corrosión
  • Se puede utilizar en medios líquidos
drylin W

guía lineal drylin® W

  • Extremadamente rentable
  • Autolubricante y libre de mantenimiento
  • Resistente a la corrosión
  • Operación silenciosa
  • Ligero
e2000

Sistemas de suministro de energía

  • Alta resistencia a la torsión
  • Las alturas internas más pequeñas y los radios de curvatura
  • Disponibles como cadenas electrónicas o tubo electrónico completamente cerrado
  • Barra transversal extensor para guiar mangueras de succión
Cables Chainflex

cables chainflex®

  • Garantía chainflex® de hasta 4 años Sin
  • aprovechar o aprovechar
  • Desarrollado para aplicaciones móviles
  • Vida útil predecible
  • Más de 1,394 tipos de cables
Rodamientos especiales fabricados individualmente

Su componente hecho a su diseño en la cantidad y el material deseados

Probado en el laboratorio de pruebas para su uso en el mundo real

Aplicaciones en las industrias textiles

e-chains para la guía segura de cables en maquina de tricotar plano

Tejedoras planas con suministro de energía igus

Sensor de reconocimiento de dobladillo

Sensor de reconocimiento de dobladillo con cojinetes lisos iglidur

e-chain® permite un funcionamiento rápido de un limpiador de paredes

Limpiador de pared con componentes igus

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente