Cambiar idioma :
Las aplicaciones de rodamientos lisos de plástico de alto rendimiento en la industria agrícola son muy variadas. En muchas aplicaciones de tractores (el tren de transmisión, los mecanismos de pedal o en la cabina del conductor de maquinaria agrícola), los casquillos metálicos o las guías de rodamientos de bolas recirculantes también pueden reemplazarse por cojinetes planos de plástico autolubricantes.
Los beneficios específicos son:
Libre de mantenimiento y lubricación externa
Amortiguación
de vibraciones Alta estabilidad mecánica
Equilibrio de inclinaciones y flexión

1
Cojinete de bisagra del capó del motor
iglide® G300 El rodamiento multiuso tolera cargas en los bordes
2
Ajuste del espejo
iglide® J Coeficientes bajos de fricción, bajo desgaste 3 Bisagra de puerta iglide® G300 El cojinete multiuso,
apto para KTL 4 Ajustes de monitor drylin® W Autolubricante y modular
5 Respaldo
ajustedrylin® W Autolubricante y modular
6
Rodamientos de columna de dirección
iglide® J Coeficientes de fricción bajos, bajo desgaste, baja absorción de humedad
7
Elementos operativos
triflex® 3D e-chains®
8
Ajuste del reposabrazos
® N Funcionamiento en seco liso
y plano 9 Interfaz de válvula hidráulica igubal® -rodamientos esféricos Compensación por errores de alineación, sistema de kit de construcción modular
10
Cojinete de ajuste del asiento
E2 e-chains® + cables chainflex® Estable, tranquilo y ensamblado rápidamente
11
Pedal
iglide® J Coeficientes bajos de fricción y desgaste, bajo efecto de deslizamiento por adherencia 12 Cojinete del tren de transmisión iglide® Z
Temperatura de funcionamiento de hasta 482 °F, extremadamente resistente a los medios
13
Powerlift
iglide® Q2 Resistente al desgaste a altas cargas
14 Cojinete del eje delantero iglide® P Baja
humedad, insensible a golpes y golpes

1
Ajuste del
espejo 2
monitor 3
Ajuste
del respaldo
4
Rodamientos de columna de
dirección 5
Rodamientos
de columna de
dirección 6
Elementos operativos 7
Interfaz de válvula hidráulica
8 Ajuste del
respaldo 9
Ajuste
del reposabrazos
10 Cojinete de ajuste del asiento

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas