drylin® N en el camión de comida

Resistente a la intemperie y ahorra espacio

Perfil

  • Lo que se necesitaba: sistema lineal drylin® N, rodamiento de bolas xiros®
  • Requisitos: Los componentes deben ser lo más planos posible, ligeros, resilientes y libres de mantenimiento para no aumentar significativamente el peso de carga y proporcionar la capacidad adecuada para que la mercancía sea transportada. Además, el transportador no debe estar contaminado por grasa o aceite. La función debe estar garantizada en todas las condiciones ambientales y tener una larga vida útil. También debe ser rápido y fácil de colocar.
  • Productos utilizados: sistema lineal drylin® N, cojinetes de bolas xiros®
  • Éxito para el cliente: Los productos de igus® se caracterizan por su alta capacidad de carga, libertad de mantenimiento y ausencia de lubricación. Los productos igus® pueden personalizarse de manera óptima gracias a la posibilidad de seleccionar individualmente tamaños y materiales. Ahorran espacio y son livianos. el riel y el rodamiento son libres de clima y corrosión y, por lo tanto, se pueden usar en interiores y exteriores
Camión de comida

Problema

Solución

Productos utilizados

Sistema lineal drylin® N

rodamientos de bolas xiros®

Imágenes de la aplicación:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente