Los extremos de la varilla resistentes a la corrosión en las varillas de remo

Visión General de la Aplicación igubal®

Igubal KARM extremo de carretera en velero Seascape 24
  • Lo que se necesitaba: Rodamientos lisos esféricos en las conexiones de timón, eje de transmisión y palas de timón
  • Requisitos: movible tridimensional, mínima fricción, libre de holgura, agua sala/libre de corrosión, libre de mantenimiento, duradero
  • Industria: Marina
  • Éxito para el cliente: Los extremos igubal® Karm-rod son la alternativa perfecta a rodamientos metálicos convencionales que se corroen en contacto con el agua salada. Los problemas asociados (la obstrucción con el aumento de la carga en los pasadores de conexión y el aumento del espacio libre, la decoloración del piso blanco de la cabina en caso de oxidación) se pueden evitar con los cojinetes lisos esféricos igubal®. Con una robusta carcasa de plástico y una bola esférica de fricción extremadamente baja, los rodamientos permiten un movimiento 3D permanentemente fácil, sin lubricación, corrosión y mantenimiento, sin aumentar la holgura en el sistema. Otra ventaja: son más rentables que los cojinetes planos esféricos de metal inoxidable.

Problema

Solución

Velero Seascape 24 vista trasera
Velero Seascape 24 vista trasera

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente