Máquina de medición con guía lineal curvada

La fabricación de - ¿Ligero, silencioso y asequible, pero también listo para HMI?

Perfil

  • Qué se necesitaba: < a 0= "[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href= " https://www.igus.de/info/gebogene-linearfuehrung-drylin-w" target= " _self " > drylin® W Guía lineal curvada en combinación con el sistema de control de la cadena de energía del carro guía
  • & Drive
  • Requisitos: Los componentes tenían que ser particularmente ligeros para no aumentar significativamente el peso de carga. Además, ninguna grasa o aceite debe contaminar a los visitantes de la feria comercial que podrían acercarse a la construcción en el ajetreo y el bullicio. Además, el montaje/desmontaje debe ser intuitivo sin instrucciones para que pueda configurarse rápidamente en
  • Resumen: Las guías lineales utilizadas ofrecen una alta capacidad de carga, son absolutamente limpias y libres de mantenimiento y lubricación. También tienen una larga vida útil. Los productos de igus® son extremadamente ligeros para transportar la máquina ferial gracias a los materiales de aluminio y plástico. La máquina ferial ejecutó todo el HMI y no se ha descompuesto ni un segundo hasta
Gráfico Compacto

Problema

Solución

Imágenes de la aplicación:

Icon_Button - Experto

Pregunte a nuestro experto

Icon_Button - Libro blanco

Descargar whitepaper

Icon_Button - Configurador

Configurador

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente