Banner de rehabilitación médica

Resistente al desgaste & piezas plásticas higiénicas para prótesis, ortopedia & rehabilitación

Aplicaciones

Rehabilitación & Fitness

Prótesis & Ortesis

Sillas de ruedas

Historias de aplicaciones de clientes

Rodamientos para Entrenamiento de Surf

Pistón en prótesis de articulación de rodilla Esta prótesis

Buscar piezas

dryspin

Tornillos de plomo & Tuercas

  • Diseño del diente Radius
  • resistente a
  • los medios: funcionamiento silencioso y de baja vibración Bajo coeficiente de fricción & larga vida útil
cojinetes iglide

Rodamientos de manguito y brida

  • iglide J: Material resistente al desgaste
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Alta resistencia de medios
drylin

Carriles Lineales & Carruajes

  • Rieles individuales robustos de la serie drylin W
  • Suave & Funcionamiento silencioso
  • Resistente a la suciedad & humedad
igubal

Rodamientos Esféricos

  • Con material L280
  • extremos de varilla, bolas esféricas, bloques de almohada Dos rodamientos
  • de brida de cuatro pernos &
PARTE

Anillos de Gloss (PRT)

  • Opciones de acero inoxidable, sin grasa, higiénico
  • Corrosión, desgaste, suciedad & resistente al polvo
  • Diseño delgado, listo para
Barstock

Barstock y Platestock

Solicite una caja de muestra gratuita para la industria médica igus®


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente