Cambiar idioma :
Los cojinetes lisos son una mejor solución que los casquillos de plástico
Un problema que a veces se encuentra en las válvulas de disco es cuando ambas mitades de la carcasa están torcidas una hacia la otra. Esto puede hacer que los ejes se desgasten. Además, en válvulas de disco con anchos nominales grandes o en altas presiones de proceso, pueden actuar fuerzas considerables sobre el eje, lo que aplica más presión sobre las válvulas de disco y provoca un desgaste visible de los ejes. Desde hace algunos años, ciertos fabricantes de válvulas de disco han estado utilizando casquillos de plástico estándar como cojinetes lisos para los ejes como solución a este problema
.
No obstante, los pocos usuarios que se han encontrado con el problema antes mencionado insisten en la aplicación de cojinetes lisos como la mejor solución. Pero, muchos usuarios rechazan la solución de cojinetes lisos a medida que el tiempo de instalación y los costos aumentan con esta solución. En el nuevo diseño, los ejes cuentan con una ranura circunferencial. En consecuencia, el cojinete está provisto de un resorte, de modo que el cojinete liso puede montarse sin herramientas y bloquearse en los extremos del eje del disco. Esta nueva solución reduce así el costo de instalación y el tiempo de instalación de los cojinetes lisos en la válvula de disco.
Más información sobre productos aplicados aquí

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas