La gama de productos consiste en una amplia variedad de barredoras montadas en camión. El chasis pesa entre 7.5 toneladas y un máximo de 20 toneladas en la báscula. El volumen corporal está entre 4 m3 y 9 m3. En todos los casos, se trata de máquinas particularmente potentes que tienen que cumplir con todos los requisitos de tecnología de limpieza. " Somos creadores de tendencias en muchos desarrollos técnicos, " informa Helmut Schmeh. " Nuestro sistema patentado de circulación de aire, por ejemplo, garantiza el máximo rendimiento y seguridad operativa junto con los diversos chasis estándar. Abordamos problemas ambientales actuales como tecnologías de accionamiento, reducción de polvo fino, consumo de combustible y optimización del ruido. Los vehículos siempre están diseñados para bajos costos de operación a lo largo de toda su vida útil.
"
El tiempo de funcionamiento diario de los vehículos es generalmente alto. Los clientes demandan máquinas eficientes que tengan que ser potentes y robustas en uso continuo. Ninguna autoridad local o proveedor de servicios puede permitirse tiempos de parada prolongados. No obstante, también es un hecho que los componentes instalados están sujetos a una enorme tensión debido a la enorme cantidad de suciedad. " Si los cojinetes metálicos, por ejemplo, no se lubrican regularmente, se desgastan extremadamente rápido, " señala Dipl. -Ing. (FH) Gerhard Gräbel del departamento de diseño. " Esto no solo ata el tiempo de trabajo diario, sino que también incurre en costos. Y el lubricante también contamina el medio ambiente. " Por estas razones, la compañía comenzó a buscar una solución de bajo mantenimiento en el área de tecnología de rodamientos hace varios años que no requiriera ningún compromiso en términos de vida útil
.