Cambiar idioma :

WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG es conocido entre los arquitectos y planificadores de edificios públicos y comerciales por desarrollar y fabricar herrajes de alta calidad para ventanas, puertas y elementos de fachada. Se utilizan elementos deslizantes y cojinetes libres de mantenimiento del kit de construcción igus®, que están sujetos a altas tensiones, debido a las altas presiones superficiales, las diferentes influencias ambientales y el requisito de lograr hasta un millón
de operaciones.
La región clave " " de Heiligenhaus es el hogar de una concentración única de empresas de tecnología de cerraduras y hardware, e incluso tiene su propio campus universitario especializado en mecatrónica. Algunos de los fabricantes de la región abastecen a la industria automotriz mundial con cerraduras para vehículos, mientras que otros están activos en tecnología de construcción. Estos incluyen WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KILOGRAMOS.

En el segmento premium de calidad e innovación
La empresa, que fue fundada en 1906 y emplea alrededor de 350 personas en Heiligenhaus, inicialmente especializada en herrajes de construcción para ventanas, puertas y portones y ha estado activo como proveedor de tecnología de fachada durante alrededor de 20 años - y, con todos los productos en su amplia gama, se encuentra claramente en el segmento premium en términos de calidad e innovación.
Diplo. -Betriebswirt Robin Fasel, CEO de WSS: " Desarrollamos y suministramos componentes que pueden ser utilizados para abrir elementos de la envolvente del edificio. " Muchos edificios conocidos y arquitectónicamente sofisticados están equipados con sistemas de hardware de WSS, por ejemplo, la sede de Daimler y Sony en Berlín, el edificio de oficinas GAP 15 en Düsseldorf, así como el llamativo " Colorium " en el puerto multimedia de allí y la torre de oficinas Telekom en
Bonn.
Para estos y muchos otros edificios, WSS ha desarrollado accesorios personalizados para bajar, plegar, girar, exhibir y mover elementos de fachada. La gama de catálogo de la compañía no es menos sofisticada e incluye una amplia variedad de accesorios para ventanas, así como cerraduras antipánico con control electrónico de manija y bisagras enrollables para protección contra incendios pesada y puertas de escape
.
Tendencias: Más visibilidad, más peso, más comodidad
Una tendencia clave es visible en el verdadero sentido de la palabra. Robin Fasel: " Las superficies de ventanas y puertas son cada vez más grandes para que las habitaciones se inunden de luz. Esto significa que también se están volviendo más pesados, especialmente porque el acristalamiento múltiple es estándar por razones de eficiencia energética. Al mismo tiempo, sin embargo, los usuarios esperan un alto nivel de conveniencia operativa: el peso no debe ser perceptible al abrir y cerrar.
"
Bajo estas condiciones, el equipo de diseño y desarrollo dirigido por Giovanni Zaccaria ha desarrollado sistemas de hardware cuyas características especiales solo se hacen evidentes si miras muy de cerca o entiendes las complejas secuencias de movimiento, y si visualizas las fuerzas que actúan sobre los
componentes individuales.

El economista empresarial calificado Robin Fasel, director general de WSS (derecha) hablando con el asesor de ventas de igus® Markus Schwarz
Altas exigencias en los cojinetes lisos
Esto se puede ilustrar utilizando el ejemplo de un cojinete unido a la junta giratoria de un accesorio de puerta o ventana. Giovanni Zaccaria: " Todo el peso de hasta 250 kilogramos descansa sobre la brida del cojinete inferior, en solo unos pocos milímetros cuadrados. Las cargas de inclinación también se producen cuando la ventana está abierta. " Sin embargo, el rodamiento debe moverse fácil y suavemente. Sobre todo, no debe desgastarse: los clientes y los usuarios esperan que el hardware funcione sin mantenimiento durante décadas, aunque estén moviendo
componentes.
Los rodamientos del sistema de diseño modular igus®® demuestran su valía en estas condiciones. Dependiendo de la aplicación, los diseñadores de WSS utilizan rodamientos hechos de iglidur® J o iglidur® G. Ambos materiales son polímeros de alto rendimiento con un componente lubricante que está firmemente incorporado en el material y por lo tanto garantiza permanentemente buenas propiedades de deslizamiento -
sin lubricación adicional.
Condiciones ambientales adversas
Los componentes iglidur® utilizados con mayor frecuencia en WSS son casquillos guía y bujes con brida. Los casquillos suelen tener un diámetro interior de seis a doce milímetros. Deben funcionar a la perfección en años de luz solar, es decir, no deben volverse quebradizas. La humedad, las heladas hasta -30 oC y el calor hasta 80 oC, así como el aire marino agresivo, no deben afectar a los diseños WSS y, por lo tanto, también a los cojinetes lisos igus®
.
Estos requisitos se aplican a las construcciones especiales de tecnología de fachada, así como a los productos del catálogo WSS, por ejemplo, para bisagras de sujeción, bisagras enrollables para puertas de escape pesadas y contra incendios, así como para accesorios de vidrio de alta calidad y servicio pesado, que se fabrican en grandes cantidades y también están equipados con cojinetes lisos igus®.
Un millón de ciclos sin desgaste medible
En " Bau 2015 ", WSS presentó un nuevo sistema de hardware para ventanas de apertura paralela, en el que el rodamiento iglidur® -rodamiento soporta un movimiento lineal en lugar de rotativo*. (*Nota: El artículo no aparecerá hasta después de la feria comercial, de ahí el tiempo pasado). No es solo por este nuevo desarrollo que los herrajes -incluido el rodamiento, por supuesto- son sometidos a una completa serie de pruebas. El departamento de diseño, que emplea a 35 técnicos e ingenieros, incluye un laboratorio de pruebas en el que los nuevos productos son trasladados y expuestos a diferentes influencias ambientales hasta por seis meses. El rodamiento igus® siempre logra el objetivo esperado. Giovanni Zaccaria: " Cuando terminamos las pruebas después de un millón de ciclos, todavía no medimos ningún desgaste en los bujes - a pesar de la carga de alta presión y la carga de borde.
"
Por lo tanto, los elementos de construcción iglidur® cumplen con los altos requisitos de WSS en términos de calidad, durabilidad y ausencia de mantenimiento. Los arquitectos y propietarios de edificios también esperan estas especificaciones de los accesorios WSS, y sus expectativas a menudo no solo se cumplen, sino que claramente se superan. El rodamiento igus® contribuye a ello
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas