DEGER confía en el rodamiento igubal® ESQM para sistemas de seguimiento de un solo eje

Rastreador solar de DegeEnergie
  • Lo que se necesitaba: cojinete de bloques de almohada para soportar los perfiles cuadrados horizontales que llevan los módulos solares
  • Requisitos: Alta capacidad de carga, libre de mantenimiento, resistente a los rayos UV, libre de corrosión, resistente
  • ala suciedadIndustria: Energías renovables, fotovoltaica
  • Éxito para el cliente: cojinete de bloques de almohadaigubal® ESQM-El
    rodamiento igubal® ESQM ofrece la solución ideal para los sistemas de seguimiento de DEGER. Estos rodamientos de plástico duraderos son ideales para proyectos solares exigentes y no requieren lubricación ni mantenimiento, lo que reduce los costos operativos. Su movimiento de baja fricción y su capacidad para compensar la desalineación mejoran el rendimiento y la confiabilidad del sistema. La instalación rápida y fácil también contribuye a la eficiencia. Con una vida útil de 25 años, estos rodamientos son una alternativa confiable y económica a los rodamientos metálicos.

Caja de muestras fotovoltaica gratuita

Caja de muestras solar

NUEVO: Cojinete de bloques de almohada dividido igubal® ESQM 2.0

igubal® ESQM 2.0

Problema

Solución

El Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar ISE confirma: 28.1% rendimiento adicional con sistemas de seguimiento de un solo eje de DEGER.

Probados con éxito en el laboratorio para resistencia a los rayos UV y resistencia al desgaste, los rodamientos de bloques de almohada ESQM tienen una vida útil garantizada de 25 años.

Los módulos fotovoltaicos DEGER que siguen al sol absorben una mayor cantidad de energía y por lo tanto generan significativamente más electricidad en comparación con los sistemas fijos.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente