Normalmente, un sistema de orugas se ancla al suelo con elementos de concreto que tienen que ser removidos laboriosamente en algún momento. " Nuestro anclaje consiste en tornillos de tierra, sobre los cuales se construye el sistema mecánico relativamente simple, una construcción de metal puro, " dice Thomas Vogel. La fricción en el sistema es completamente insignificante. Esto está garantizado por los cojinetes lisos de polímero libres de lubricación de igus® GmbH, Colonia. Casi no hay aplicación en la que la tecnología de rodamientos libres de lubricación no demuestre su versatilidad
. Se
utilizan tres cojinetes sin lubricar entre el tambor y el anillo de tracción, la placa base. " En este punto, buscábamos una solución de alta calidad y alto rendimiento que, por un lado, tuviera que funcionar completamente en seco y, por otro, no debía ser susceptible de sufrir daños debido a las condiciones ambientales, " dice Thomas Vogel, mirando hacia atrás. La vida de servicio del sistema de varias décadas es parte del perfil de requerimientos. Y si lo peor llega a lo peor, debe ser posible reemplazar los cojinetes rápida y fácilmente durante los trabajos de mantenimiento y servicio.
El material completo iglidur® P cumple con el perfil de requisitos. Debido a su estabilidad térmica y baja absorción total de humedad, este rodamiento es uno de los más estables dimensionalmente en condiciones ambientales cambiantes. Generalmente se recomienda para movimientos rotativos con cargas medias a altas. También es rentable, lo que a su vez tiene un efecto notable en el lado económico.