Suelos elevadores ajustables individualmente en sistemas flotantes

La tecnología de tornillo de plomo dryspin® permite cambiar la altura del agua sin problemas con solo tocar un botón.

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Rodamiento liso, guía lineal, husillos roscados y tuerca de tornillo de plomo
  • Requisitos: Resistencia al cloro, resistencia a la intemperie, bajo desgaste y mantenimiento, confiabilidad y precisión
  • Industria: Construcción de muebles & Diseño industrial
  • Éxito para el cliente: Ahorro de alrededor de 30.000€ y 1 kg de grasa por sistema en comparación con las cajas de engranajes utilizadas anteriormente. Además, se garantiza una apariencia impecable del producto de lujo
Instalaciones de natación

Problema

Solución

Instalaciones de natación
Instalaciones de natación
Tecnología de tornillo de plomo en piscina
Tecnología de tornillo de plomo en piscina
Gracias al componente igus® utilizado, costos de aprox. Se podrían ahorrar 30.000 euros por sistema en comparación con las cajas de cambios utilizadas anteriormente. Además, el consumo de lubricante se redujo en aprox. 1kg por año por planta.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente