Suministro de medios Fly One®<font size="7">elegante y flexible</font><br></font>
Reprap
  • Lo que se necesitaba: Un suministro de medios flexible que se pueda navegar tridimensionalmente a cualquier ubicación y desaparezca discreta en el techo con solo tocar un botón
  • Requisitos: Funcionamiento sin mantenimiento y silencioso, tipo personalizado, bajo peso, reducción en el tiempo de instalación
  • Productos utilizados: dryspin® Husillos roscados y tuerca de rosca personalizada
  • Éxito para el cliente: Michael Richert Compras
    estratégicas en Hohenloher: " Nos enfocamos en soluciones económicas de cojinetes planos de plástico.
    Nuestro Fly One® tiene una arquitectura de componentes,
    que se limita a lo necesario
    para lograr los mejores resultados posibles ".
Fly One

El diseño se une a la tecnología

Fly One

Fly One

Productos utilizados

Tornillo de plomo

Tuerca de tornillo de plomo

Haga su pedido en línea:

Sistema de llenado

Configure la transmisión por tornillo de plomo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costos:

Tecnología en alza, reducción de costos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente