Cadenas energéticas ligeras para cortadora de vidrio CNC en formato XXL

Esta máquina de procesamiento de vidrio se basa en cadenas electrónicas de bajo ruido con una longitud de hasta 11 m.

Esta cortadora de vidrio de Turomas Technocat corta vidrio de hasta 12 m de largo y ha sido equipada con varias cadenas energéticas.

Perfil

  • Lo que se necesitaba: cadenas de energía E6.52, cadena energética de rodillos 3838R y una correa twister para rotaciones de 360° y la carrera vertical de la
  • Industria: Industria del vidrio, Máquinas de corte
  • Éxito para el cliente: Las cadenas energéticas permiten la alta productividad deseada del sistema a bajos costos y bajos niveles de ruido. Después de las pruebas, la instalación también pudo probarse en el uso práctico en el sitio del cliente.

Problema

Solución

Grupo Turomas-Tecnocat, Carla Larrea, Rubielos de Mora (Teruel), España

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente