- ¿Qué se necesitaba? Rodamientos de bolasbidireccionalmente compatibles
- Requisitos: fricción reducida, funcionamiento en seco, libre de mantenimiento
- Material: xirodur B180
- Rama de la industria: equipo médico
- Éxito para el cliente: la bola de polímero no magnético los rodamientos con bolas de vidrio de igus son ideales para la obtención de imágenes por resonancia magnética y se valoran debido a su perfecta compatibilidad bidireccional
El sistema de rehabilitación de la Universidad Sabancı en Turquía:
Este sistema está diseñado como un dispositivo de rehabilitación para ser aplicado durante la resonancia magnética funcional (fMRI). Los dispositivos de rehabilitación compatibles con MRI se pueden utilizar en el fuerte campo magnético de los equipos de resonancia magnética para realizar ejercicios fisioterapéuticos. Esto permite que el dispositivo de MRI muestre las regiones cerebrales activadas, lo que lleva a conclusiones para dirigir la fisioterapia de tal manera que se incremente la efectividad del tratamiento. Esto puede resultar en efectos positivos en la calidad de vida de millones de personas que sufren trastornos neurológicos, como un derrame cerebral.
El dispositivo es capaz de transmitir con éxito fuerzas controladas, medidas mediante codificadores de fibra óptica que están unidos a elementos flexibles. Los pacientes están óptimamente apoyados, y al mismo tiempo, su seguridad está garantizada. Esta arquitectura para el control de fuerza elástica, que logra un excelente rendimiento de control de fuerza dentro de los rangos de frecuencia requeridos, básicamente convierte el problema de la medición de fuerza en un problema de detección de posición. Esta medición de fuerza es necesaria debido a la inevitable fricción causada por los cables Bowden.